Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 360 mm D - Dış çap 540 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 134 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 488 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 20 mm k - Delik çapı 12 mm İlişkili manşon referansı H3072H Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 108 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 3070 kN C0 - Statik yük 4910 kN Cu - Yorulma sınır yükü 232 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.92 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.98 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.44 N lim - sıvı yağ 950 tr/min N lim - gres 750 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 378 mm db - Manşon için min. çap 375 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 14 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 522 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 5 mm
Industry Calcul Factors