• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23080BC3 - NTN

23080BC3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap400 mm
D - Dış çap600 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği148 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı542 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği20 mm
k - Delik çapı12 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle149 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3300 kN
C0 - Statik yük6050 kN
Cu - Yorulma sınır yükü450 kN
e - Faktör0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.73
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.8
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.16
N lim - sıvı yağ680 tr/min
N lim - gres520 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı422 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı578 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image