• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23088BL1K - NTN

23088BL1K

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş 2 parçalı işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap440 mm
D - Dış çap650 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği157 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı584,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı6 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği20 mm
k - Delik çapı12 mm
İlişkili manşon referansıH3088
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle175 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3650 kN
C0 - Statik yük6850 kN
Cu - Yorulma sınır yükü530 kN
e - Faktör0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.78
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.85
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.24
N lim - sıvı yağ610 tr/min
N lim - gres470 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı463 mm
db - Manşon için min. çap458 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk17 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı627 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image