• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23092B - NTN

23092B

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap460 mm
D - Dış çap680 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği163 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı613 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı6 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği27 mm
k - Delik çapı16 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle206 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4000 kN
C0 - Statik yük7450 kN
Cu - Yorulma sınır yükü560 kN
e - Faktör0.23
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.82
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.88
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.29
N lim - sıvı yağ580 tr/min
N lim - gres450 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı488 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı652 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image