Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 45 mm |
| D - Dış çap | 100 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 36 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| İlişkili manşon referansı | H2309X |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 1,2 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 55 kN |
| C0 - Statik yük | 16,7 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,71 kN |
| e - Faktör | 0.41 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.6 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 1.5 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.4 |
| N lim - sıvı yağ | 7100 tr/min |
| N lim - gres | 5600 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 53 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 58 mm |
| db - Manşon için min. çap | 50 mm |
| Ce - Manşon için min. uzunluk | 5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 92 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1,5 mm |