Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

230/500BL1K - NTN

230/500BL1K

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap500 mm
D - Dış çap720 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği167 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı653 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı6 mm
b - Kanal genişliği27 mm
k - Delik çapı16 mm
İlişkili manşon referansıH30/500H
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle223 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4250 kN
C0 - Statik yük8300 kN
Cu - Yorulma sınır yükü645 kN
e - Faktör0.23
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.92
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.98
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.44
N lim - sıvı yağ530 tr/min
N lim - gres410 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı528 mm
db - Manşon için min. çap519 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk18 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı692 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image