Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

230/750B - NTN

230/750B

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş 2 parçalı işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap750 mm
D - Dış çap1090 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği250 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı990,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı7,5 mm
Yağlama deliği sayısı12
b - Kanal genişliği33 mm
k - Delik çapı20 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle763 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük9100 kN
C0 - Statik yük18300 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1290 kN
e - Faktör0.21
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.13
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.2
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.76
N lim - sıvı yağ320 tr/min
N lim - gres250 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı778 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı1062 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image