Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2310KC3 - SNR

2310KC3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap50 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği40 mm
d1 - İç bilezik dış çapı65,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı91,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
İlişkili manşon referansıH2310
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle1,65 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük64,6 kN
C0 - Statik yük20,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,92 kN
e - Faktör0.43
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.54
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.47
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.27
N ref - Referans termal hız7400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,717 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,283 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,289 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,145 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,393 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı59 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı64 mm
db - Manşon için min. çap56 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı101 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined