Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 50 mm |
| D - Dış çap | 110 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 40 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| İlişkili manşon referansı | H2310X |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 1,63 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 65 kN |
| C0 - Statik yük | 20,2 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,86 kN |
| e - Faktör | 0.42 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.6 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 1.5 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.3 |
| N lim - sıvı yağ | 6300 tr/min |
| N lim - gres | 5000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 59 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 65 mm |
| db - Manşon için min. çap | 56 mm |
| Ce - Manşon için min. uzunluk | 5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 101 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |