• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23120EAKW33C3 - NTN

23120EAKW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap165 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği52 mm
d2 - İç bilezik dış çapı114,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı146,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği8,39 mm
k - Delik çapı4 mm
İlişkili manşon referansıH3120
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle4,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük464 kN
C0 - Statik yük563 kN
Cu - Yorulma sınır yükü62,8 kN
e - Faktör0.28
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.34
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.39
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.56
N ref - Referans termal hız3200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı111 mm
db - Manşon için min. çap106 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı154 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image