Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23120EG15W33C3 - SNR

23120EG15W33C3

Oynak makaralı rulman, poliamid kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap100 mm
D - Dış çap165 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği52 mm
d2 - İç bilezik dış çapı114,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı146,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği8,39 mm
k - Delik çapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle4,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük471 kN
C0 - Statik yük575 kN
Cu - Yorulma sınır yükü64,1 kN
e - Faktör0.28
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.34
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.39
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.56
N ref - Referans termal hız3200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,595 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,406 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,566 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,783 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,436 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı111 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı154 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image