Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23120EMKW33C3 - SNR

23120EMKW33C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap100 mm
D - Dış çap165 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği52 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı146,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği8,39 mm
k - Delik çapı4 mm
İlişkili manşon referansıH3120
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle4,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük471 kN
C0 - Statik yük575 kN
Cu - Yorulma sınır yükü64,1 kN
e - Faktör0.28
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.34
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.39
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.56
N ref - Referans termal hız3200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,595 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,406 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,566 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,783 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,436 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı111 mm
db - Manşon için min. çap106 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı154 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image