Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 100 mm D - Dış çap 165 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 52 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 146,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 8,39 mm k - Delik çapı 4 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 5 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 471 kN C0 - Statik yük 575 kN Cu - Yorulma sınır yükü 64,1 kN e - Faktör 0.28 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.34 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.39 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.56 N ref - Referans termal hız 3200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 111 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 154 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors