• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23122EAW33C4 - NTN

23122EAW33C4

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği56 mm
d2 - İç bilezik dış çapı125,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı160,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği8,86 mm
k - Delik çapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle5,48 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük547 kN
C0 - Statik yük669 kN
Cu - Yorulma sınır yükü72,7 kN
e - Faktör0.28
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.37
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.43
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.61
N ref - Referans termal hız3000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı121 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı169 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image