Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 130 mm D - Dış çap 210 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 64 mm d2 - İç bilezik dış çapı 148,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 188,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 10,04 mm k - Delik çapı 4,5 mm İlişkili manşon referansı H3126 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 8,3 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 710 kN C0 - Statik yük 906 kN Cu - Yorulma sınır yükü 93,7 kN e - Faktör 0.27 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.46 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.51 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.74 N ref - Referans termal hız 2400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 141 mm db - Manşon için min. çap 138 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 8 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 199 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors