Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23126EAW33C3 - NTN

23126EAW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap210 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği64 mm
d2 - İç bilezik dış çapı148,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı188,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği10,04 mm
k - Delik çapı4,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle8,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük710 kN
C0 - Statik yük906 kN
Cu - Yorulma sınır yükü93,7 kN
e - Faktör0.27
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.46
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.51
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.74
N ref - Referans termal hız2400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı141 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı199 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image