Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23126EMW33C3 - SNR

23126EMW33C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap130 mm
D - Dış çap210 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği64 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı188,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği10,04 mm
k - Delik çapı4,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle8,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük710 kN
C0 - Statik yük906 kN
Cu - Yorulma sınır yükü93,7 kN
e - Faktör0.27
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.46
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.51
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.74
N ref - Referans termal hız2400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,643 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,357 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,856 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,928 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,438 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı141 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı199 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image