Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23128EMW33 - NTN

23128EMW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
D - Dış çap225 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği68 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı202 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği10,12 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle11,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük802 kN
C0 - Statik yük1030 kN
Cu - Yorulma sınır yükü104 kN
e - Faktör0.26
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.5
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.55
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.8
N ref - Referans termal hız2200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı152 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı213 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image