Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23128EMW33C3 - SNR

23128EMW33C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap140 mm
D - Dış çap225 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği68 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı202 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği10,12 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle11,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük802 kN
C0 - Statik yük1030 kN
Cu - Yorulma sınır yükü104 kN
e - Faktör0.26
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.5
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.55
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.8
N ref - Referans termal hız2200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,64 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,36 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,844 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,922 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,438 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı152 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı213 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image