Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 150 mm D - Dış çap 250 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 80 mm d2 - İç bilezik dış çapı 171,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 222,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 12,63 mm k - Delik çapı 6 mm İlişkili manşon referansı H3130 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 15,72 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1060 kN C0 - Statik yük 1350 kN Cu - Yorulma sınır yükü 133 kN e - Faktör 0.29 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.3 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.35 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.5 N ref - Referans termal hız 2000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 162 mm db - Manşon için min. çap 160 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 8 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 238 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors