Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23134EAKW33C4 - NTN

23134EAKW33C4

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap170 mm
D - Dış çap280 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği88 mm
d2 - İç bilezik dış çapı196,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı249,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği13,7 mm
k - Delik çapı6 mm
İlişkili manşon referansıH3134
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle21,55 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1270 kN
C0 - Statik yük1700 kN
Cu - Yorulma sınır yükü162 kN
e - Faktör0.28
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.34
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.39
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.56
N ref - Referans termal hız1700 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı182 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
db - Manşon için min. çap180 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı268 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image