Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2313SKC3 - NTN

2313SKC3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği48 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
İlişkili manşon referansıH2313X
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle3,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük97 kN
C0 - Statik yük32,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,4 kN
e - Faktör0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.7
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.6
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.5
N lim - sıvı yağ4800 tr/min
N lim - gres3800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı76 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı84 mm
db - Manşon için min. çap72 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı129 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined