Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23140EMW33C4 - NTN

23140EMW33C4

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap200 mm
D - Dış çap340 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği112 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı305,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği16,98 mm
k - Delik çapı8 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle41,7 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1890 kN
C0 - Statik yük2510 kN
Cu - Yorulma sınır yükü226 kN
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.2
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.25
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.34
N ref - Referans termal hız1400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı214 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı326 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image