Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23144EMW33 - NTN

23144EMW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap220 mm
D - Dış çap370 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği120 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı327,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği19,09 mm
k - Delik çapı9 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle52,21 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2190 kN
C0 - Statik yük2940 kN
Cu - Yorulma sınır yükü258 kN
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.23
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.28
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.39
N ref - Referans termal hız1200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı237 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı353 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image