• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23148EMKW33C3 - NTN

23148EMKW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap240 mm
D - Dış çap400 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği128 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı355,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği19,63 mm
k - Delik çapı9 mm
İlişkili manşon referansıH3148H
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle64,72 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2510 kN
C0 - Statik yük3500 kN
Cu - Yorulma sınır yükü299 kN
e - Faktör0.29
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.26
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.32
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.45
N ref - Referans termal hız1100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı257 mm
db - Manşon için min. çap254 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk11 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı383 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image