Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 240 mm D - Dış çap 400 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 128 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 355,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 19,63 mm k - Delik çapı 9 mm İlişkili manşon referansı H3148H Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 64,72 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2510 kN C0 - Statik yük 3500 kN Cu - Yorulma sınır yükü 299 kN e - Faktör 0.29 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.26 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.32 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.45 N ref - Referans termal hız 1100 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 257 mm db - Manşon için min. çap 254 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 11 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 383 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors