Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 260 mm D - Dış çap 440 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 144 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 380 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 20 mm k - Delik çapı 12 mm İlişkili manşon referansı H3152H Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 89,5 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2780 kN C0 - Statik yük 4020 kN Cu - Yorulma sınır yükü 160 kN e - Faktör 0.31 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.1 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.15 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.2 N lim - sıvı yağ 1090 tr/min N lim - gres 860 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 277 mm db - Manşon için min. çap 276 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 11 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 423 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 4 mm
Industry Calcul Factors