Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23164EMKD1C3 - NTN

23164EMKD1C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap320 mm
D - Dış çap540 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği176 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı468 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği27 mm
k - Delik çapı16 mm
İlişkili manşon referansıH3164H
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle164 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4020 kN
C0 - Statik yük6020 kN
Cu - Yorulma sınır yükü227 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.1
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.15
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.2
N lim - sıvı yağ880 tr/min
N lim - gres700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı340 mm
db - Manşon için min. çap338 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk13 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı520 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image