Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23172BK - NTN

23172BK

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş 2 parçalı işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap360 mm
D - Dış çap600 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği192 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği27 mm
k - Delik çapı16 mm
İlişkili manşon referansıH3172H
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle215 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4200 kN
C0 - Statik yük7050 kN
Cu - Yorulma sınır yükü530 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.07
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.11
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.15
N lim - sıvı yağ630 tr/min
N lim - gres490 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı382 mm
db - Manşon için min. çap380 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk14 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı578 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image