Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 90 mm |
| D - Dış çap | 190 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 64 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| İlişkili manşon referansı | H2318X |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 7,75 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 154 kN |
| C0 - Statik yük | 57,5 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 2,4 kN |
| e - Faktör | 0.38 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.7 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 1.7 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.6 |
| N lim - sıvı yağ | 3600 tr/min |
| N lim - gres | 2800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 103 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 117 mm |
| db - Manşon için min. çap | 99 mm |
| Ce - Manşon için min. uzunluk | 6 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 177 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2,5 mm |