Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 90 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 52,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 141 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 8,86 mm k - Delik çapı 4 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 4,42 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 467 kN C0 - Statik yük 513 kN Cu - Yorulma sınır yükü 58,3 kN e - Faktör 0.3 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.2 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.25 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.34 N ref - Referans termal hız 2900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 3700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 101 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 149 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors