Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23220EAKW33 - NTN

23220EAKW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği60,3 mm
d2 - İç bilezik dış çapı118,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı158,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği9,44 mm
k - Delik çapı4,5 mm
İlişkili manşon referansıH2320
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle6,22 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük586 kN
C0 - Statik yük661 kN
Cu - Yorulma sınır yükü72,3 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.13
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.18
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.24
N ref - Referans termal hız2600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı112 mm
db - Manşon için min. çap110 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk19 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı168 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image