Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23224EMKW33 - NTN

23224EMKW33

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
D - Dış çap215 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği76 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı189 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği11,01 mm
k - Delik çapı5 mm
İlişkili manşon referansıH2324
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle11,275 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük857 kN
C0 - Statik yük998 kN
Cu - Yorulma sınır yükü104 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.04
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.09
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.11
N ref - Referans termal hız2100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı132 mm
db - Manşon için min. çap131 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk17 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı203 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image