Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 120 mm |
| D - Dış çap | 215 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 76 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 189 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| Yağlama deliği sayısı | 3 |
| b - Kanal genişliği | 11,01 mm |
| k - Delik çapı | 5 mm |
| İlişkili manşon referansı | H2324 |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 11,275 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 857 kN |
| C0 - Statik yük | 998 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 104 kN |
| e - Faktör | 0.32 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.04 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.09 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 3.11 |
| N ref - Referans termal hız | 2100 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 2800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 132 mm |
| db - Manşon için min. çap | 131 mm |
| Ce - Manşon için min. uzunluk | 17 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 203 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |