• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23226EAW33C4 - NTN

23226EAW33C4

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap230 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği80 mm
d2 - İç bilezik dış çapı150,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı202,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği11,56 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle13,64 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük958 kN
C0 - Statik yük1130 kN
Cu - Yorulma sınır yükü115 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.07
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.12
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.15
N ref - Referans termal hız1900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı144 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı216 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image