Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 150 mm D - Dış çap 270 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 96 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 236,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 13,7 mm k - Delik çapı 6 mm İlişkili manşon referansı H2330 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 22,8 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1340 kN C0 - Statik yük 1620 kN Cu - Yorulma sınır yükü 157 kN e - Faktör 0.33 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.98 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.03 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.02 N ref - Referans termal hız 1500 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 164 mm db - Manşon için min. çap 163 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 20 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 256 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors