Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 160 mm D - Dış çap 290 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 104 mm d2 - İç bilezik dış çapı 187,1 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 253,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 14,85 mm k - Delik çapı 7 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 29,19 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1550 kN C0 - Statik yük 1890 kN Cu - Yorulma sınır yükü 180 kN e - Faktör 0.33 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.98 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.03 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.02 N ref - Referans termal hız 1400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 174 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 276 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors