Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23234EMKW33 - SNR

23234EMKW33

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap170 mm
D - Dış çap310 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği110 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı271,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği16,35 mm
k - Delik çapı8 mm
İlişkili manşon referansıH2334
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle34,64 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1700 kN
C0 - Statik yük2070 kN
Cu - Yorulma sınır yükü193 kN
e - Faktör0.33
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.98
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.03
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.02
N ref - Referans termal hız1300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,593 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,407 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,094 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,047 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,422 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı187 mm
db - Manşon için min. çap185 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk18 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı293 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image