Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23236EMKW33C3 - NTN

23236EMKW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap180 mm
D - Dış çap320 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği112 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı281,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği16,4 mm
k - Delik çapı8 mm
İlişkili manşon referansıH2336
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle36,89 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1800 kN
C0 - Statik yük2270 kN
Cu - Yorulma sınır yükü209 kN
e - Faktör0.33
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.01
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.06
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.06
N ref - Referans termal hız1200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı197 mm
db - Manşon için min. çap195 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk22 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı303 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image