Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 220 mm D - Dış çap 400 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 144 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 348,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 20,02 mm k - Delik çapı 10 mm İlişkili manşon referansı H2344H Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 74,8 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2890 kN C0 - Statik yük 3830 kN Cu - Yorulma sınır yükü 330 kN e - Faktör 0.34 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.96 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.98 N ref - Referans termal hız 850 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 237 mm db - Manşon için min. çap 236 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 10 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 383 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors