Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 240 mm D - Dış çap 440 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 160 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 372 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 20 mm k - Delik çapı 12 mm İlişkili manşon referansı H2348H Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 105 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 3140 kN C0 - Statik yük 4260 kN Cu - Yorulma sınır yükü 156 kN e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.82 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.86 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.77 N lim - sıvı yağ 1090 tr/min N lim - gres 850 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 257 mm db - Manşon için min. çap 257 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 6 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 423 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 4 mm
Industry Calcul Factors