Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23248EMKD1C3 - NTN

23248EMKD1C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap240 mm
D - Dış çap440 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği160 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı372 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği20 mm
k - Delik çapı12 mm
İlişkili manşon referansıH2348H
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle105 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3140 kN
C0 - Statik yük4260 kN
Cu - Yorulma sınır yükü156 kN
e - Faktör0.36
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.82
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.86
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.77
N lim - sıvı yağ1090 tr/min
N lim - gres850 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı257 mm
db - Manşon için min. çap257 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı423 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image