Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 280 mm |
| D - Dış çap | 500 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 176 mm |
| d2 - İç bilezik dış çapı | 0 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 426 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 5 mm |
| Yağlama deliği sayısı | 8 |
| b - Kanal genişliği | 27 mm |
| k - Delik çapı | 16 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 152 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 3810 kN |
| C0 - Statik yük | 5420 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 193 kN |
| e - Faktör | 0.35 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.91 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 1.95 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 2.9 |
| N lim - sıvı yağ | 950 tr/min |
| N lim - gres | 740 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 300 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 480 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 5 mm |