• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23256EMKD1 - NTN

23256EMKD1

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap280 mm
D - Dış çap500 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği176 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı426 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği27 mm
k - Delik çapı16 mm
İlişkili manşon referansıH2356H
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle148 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük3810 kN
C0 - Statik yük5420 kN
Cu - Yorulma sınır yükü193 kN
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.91
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.95
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.9
N lim - sıvı yağ950 tr/min
N lim - gres740 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı300 mm
db - Manşon için min. çap299 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk11 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı480 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image