Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23260EMD1C3 - NTN

23260EMD1C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap300 mm
D - Dış çap540 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği192 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı461 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği27 mm
k - Delik çapı16 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle194 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4520 kN
C0 - Statik yük6280 kN
Cu - Yorulma sınır yükü228 kN
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.88
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.92
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.86
N lim - sıvı yağ880 tr/min
N lim - gres690 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı320 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı520 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image