Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 300 mm D - Dış çap 540 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 192 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 461 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 27 mm k - Delik çapı 16 mm İlişkili manşon referansı H3260H Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 194 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 4520 kN C0 - Statik yük 6280 kN Cu - Yorulma sınır yükü 228 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.88 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.92 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.86 N lim - sıvı yağ 880 tr/min N lim - gres 690 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 320 mm db - Manşon için min. çap 321 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 12 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 520 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 5 mm
Industry Calcul Factors