Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 320 mm D - Dış çap 580 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 208 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 493 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 33 mm k - Delik çapı 20 mm İlişkili manşon referansı H3264H Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 238 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 5230 kN C0 - Statik yük 7370 kN Cu - Yorulma sınır yükü 259 kN e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.87 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.91 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.85 N lim - sıvı yağ 820 tr/min N lim - gres 640 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 340 mm db - Manşon için min. çap 343 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 13 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 560 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 5 mm
Industry Calcul Factors