• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

232/500BL1K - NTN

232/500BL1K

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş 2 parçalı işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap500 mm
D - Dış çap920 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği336 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı772,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı7,5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği42 mm
k - Delik çapı25 mm
İlişkili manşon referansıH32/500
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle971 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük10500 kN
C0 - Statik yük17800 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1100 kN
e - Faktör0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.7
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.59
N lim - sıvı yağ400 tr/min
N lim - gres310 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı532 mm
db - Manşon için min. çap534 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk18 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı888 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image