Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

232/530BL1K - NTN

232/530BL1K

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş 2 parçalı işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap530 mm
D - Dış çap980 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği355 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı827 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı9,5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği42 mm
k - Delik çapı25 mm
İlişkili manşon referansıH32/530
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1170 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük11500 kN
C0 - Statik yük19800 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1210 kN
e - Faktör0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.7
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.59
N lim - sıvı yağ370 tr/min
N lim - gres280 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı574 mm
db - Manşon için min. çap566 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk20 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı936 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı8 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image