• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23932EMD1 - NTN

23932EMD1

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap160 mm
D - Dış çap220 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği45 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı201,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı4
b - Kanal genişliği9,5 mm
k - Delik çapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle4,9 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük455 kN
C0 - Statik yük683 kN
Cu - Yorulma sınır yükü45,6 kN
e - Faktör0.17
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.81
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.9
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.81
N lim - sıvı yağ2400 tr/min
N lim - gres1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı168,8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı211,2 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image